Elektromagnetický ventil VSVA-B-B52-ZH-D2-F8
8198627
GTIN 4052568656690
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 bistabilní
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
4000 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1