Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53E-ZH-D2-F8

8198630

GTIN 4052568656720

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, v klidu odvětrán
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
3600 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1