Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32U-AZH-D2-F8
8198633
GTIN 4052568656751
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2 otevřený monostabilní
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
2900 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1