Elektromagnetický ventil VSVA-B-T22C-MZH-D2-F8
8198637
GTIN 4052568656799
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
2x2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Jmenovitý průtok přepočtený podle ISO 8778
2100 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-1