Vakuové ejektory OVEH-10-H-Q6-G18-UA-C-PNLK-R12-HRC
8205189
GTIN 4052568825065
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.95 mm
Max. podtlak
92 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
18 l/min