Vakuové ejektory OVEH

Kompaktní vakuové ejektory OVEH s integrovanými čidly a ovládáním ventily byly speciálně vyvinuty pro spolupráci člověka s robotem (HRC) a díky univerzálnímu rozhraní je můžete snadno kombinovat s mnoha koboty a roboty. Malá celková výška v kombinaci s malou vlastní hmotností přispívají k velké dynamice.
  • kompaktní kombinace ejektoru a ventilu s integrovanými čidly
  • pro řadu různých kobotů a robotů díky mechanickému rozhraní robota v souladu s normou ISO 9409-1-50-4-M6
  • hlídání úrovně podtlaku integrovaným čidlem SPAE
  • všestranné ovládání prostřednictvím digitálních vst./výst. (PNP/NPN) nebo IO-Link®
  • vyfukovací impuls pro spolehlivou manipulaci, řízený ventilem
  • pro aplikace s hlubokým podtlakem nebo velkým objemovým průtokem sání
  • adaptační desky pro různé aplikace
  • pro bezpečnou spolupráci člověka s robotem
  • Udržitelná výroba díky kompaktní konstrukci a snížení spotřeby materiálu