Vakuové ejektory OVEH-10-H-Q6-G18-UA-C-PNLK-SR12-HRC

8205190

GTIN 4052568825072

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.95 mm
Max. podtlak
92 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
18 l/min