Vakuové ejektory OVEH-7-H-Q6-G18-UA-C-PNLK-R12-HRC
8205191
GTIN 4052568825089
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.7 mm
Max. podtlak
92 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
15 l/min