Vakuové ejektory OVEH-10-L-Q6-G18-UA-C-PNLK-R12-HRC
8205193
GTIN 4052568825300
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.95 mm
Max. podtlak
85 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
30 l/min