Vakuové ejektory OVEH-10-L-Q6-G18-UA-C-PNLK-SR12-HRC

8205194

GTIN 4052568825317

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.95 mm
Max. podtlak
85 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
30 l/min