Sada s paralelním chapadlem pro roboty EHPS-16-A-RA50
8210808
GTIN 4052568785024
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Zdvih každé čelisti
10 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Elektrické připojení
Kabely s konektorem - M12x1
Max. moment na čelisti Mx, statický
7 Nm