Sada s paralelním chapadlem pro roboty EHPS-20-A-RA50

8210809

GTIN 4052568785031

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Zdvih každé čelisti
13 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Elektrické připojení
Kabely s konektorem - M12x1
Max. moment na čelisti Mx, statický
13 Nm