Sestava paralelního chapadla pro roboty EHPS-25-A-RA50

8210810

GTIN 4052568785048

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Zdvih každé čelisti
16 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač
Elektrické připojení
Kabely s konektorem - M12x1
Max. moment na čelisti Mx, statický
28 Nm