Bezdotykové spínače SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M12
8222734
GTIN 4052568769932
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Rozsah provozního napětí, DC
10 V - 30 V
Funkce spínacího prvku
lze přepínat spínací/rozpínací
Spínací výstup
PNP/NPN, lze přepínat