Přibližovací čidla SDBT-MSX

Elektronická přibližovací čidla do drážky T, lze nasadit shora; nejjednodušší, nejrychlejší a nejbezpečnější uvedení do provozu bez elektrického napájení, bez seřizování a nastavování: samočinné učení, v případě potřeby lze nastavovat parametry
  • princip odměřování: magnetické Hallovo čidlo
  • auto Teach-in: samočinné učení spínacího bodu při spuštění zařízení
  • programovatelné: PNP/NPN, NO/NC a šířka úseku sepnutí mezi 2 ... 15 mm
  • nasazuje se shora do drážky, pevně přišroubováno
  • indikace stavu LED
  • délka kabelu 0.3 ... 5 m