Spojovací kabely NEBX-H1G3-KN-0.5-N-LE2-S6

8229883

GTIN 4052568798833

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
připojovací obrazec H
Elektrické připojení 2, druh připojení
Kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika
volný konec
Délka kabelu
0.5 m