Spojovací kabel NEBX
Univerzální řada propojovacích kabelů pro všechny jednotlivé ventily od společnosti Festo
- Veškerá elektrická rozhraní dostupná v jedné řadě (standardní rozhraní, M8 / M12 stejně jako MH1)
- Různé vhodné délky kabelů 2,5 ... 10 m a volitelně délka x
- Vhodné pro veškeré elektrické elektromagnetické cívky a napětí stávajících jednotlivých ventilů; částečně s ochranným obvodem a svítivou diodou
- vhodné do energetických řetězů
- varianty vhodné pro výrobu baterií podle F1A