Proporcionální redukční ventily VPPI-1.8L-3-G18-1V1H-V1-S1D
8230849
GTIN 4052568784102
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Rozsah regulace tlaku
-1 bar - 1 bar
Provozní tlak
1 bar - 2 bar
Rozsah provozního napětí, DC
21.6 V - 27.6 V