Proporcionální redukční ventily VPPI-1.8L-3-G18-0L2H-V1-S1D

8230851

GTIN 4052568784126

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Rozsah regulace tlaku
0 bar - 2 bar
Provozní tlak
2 bar - 4 bar
Rozsah provozního napětí, DC
21.6 V - 27.6 V