Redukční ventily s filtrem MS4-LFR-1/4-D6-E-R-M-VS
8232847
GTIN 4052568777968
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1700 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.3 bar - 7 bar
Jemnost filtru
40 µm