Redukční ventily s filtrem MS4-LFR-AGC-D6-E-R-M
8232860
GTIN 4052568778088
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1700 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.3 bar - 7 bar
Jemnost filtru
40 µm