Redukční ventily s filtrem MS4-LFR-AGC-D7-E-R-V

8232868

GTIN 4052568778163

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1500 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
40 µm