Redukční ventily s filtrem MS6-LFR-1/2-D7-C-R-V-VS
8232889
GTIN 4052568778286
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
4000 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
5 µm