Redukční ventily s filtrem MS6-LFR-3/8-D7-C-R-M-MPA

8232903

GTIN 4052568778408

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3500 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
5 µm