Redukční ventily s filtrem MS6-LFR-AGF-D7-C-R-M

8232919

GTIN 4052568782481

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
4000 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Jemnost filtru
5 µm