Kyvné pohony DFPD-60-RP-90-RS55-F04-11
8245285
GTIN 4052568827779
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Pneumatické připojení
G1/8
Krouticí moment při jmenovitém provozním tlaku a úhlu kyvu 0°
40.4 Nm
Úhel kyvu
90 deg
Připojovací obrazec na přírubě
F04
Připojení hřídele
T11