Rychloodvětrávací ventil SE-1/8-B
9685
GTIN 4052568001971
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
rychlé odvětrání
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Normální jmenovitý průtok odvětrání 6->5 barů
660 l/min
Provozní tlak
0.5 bar - 10 bar