Rychloodvětrávací ventil SE-1/4-B

9686

GTIN 4052568001988

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
rychlé odvětrání
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Normální jmenovitý průtok odvětrání 6->5 barů
1200 l/min
Provozní tlak
0.5 bar - 10 bar