Rychloodvětrávací ventil SE-3/8-B

9687

GTIN 4052568001995

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
rychlé odvětrání
Připojení pneumatiky 1
G3/8
Normální jmenovitý průtok odvětrání 6->5 barů
2760 l/min
Provozní tlak
0.2 bar - 10 bar