Rychloodvětrávací ventil SE-1/2-B

9688

GTIN 4052568002008

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
rychlé odvětrání
Připojení pneumatiky 1
G1/2
Normální jmenovitý průtok odvětrání 6->5 barů
6480 l/min
Provozní tlak
0.3 bar - 10 bar