Audit energetické účinnosti stlačeného vzduchu GFAA
Naši odborníci analyzují celý systém stlačeného vzduchu - od kompresorovny až po pneumatické aplikace. Rozpoznají, kdy je stlačený vzduch používán neefektivně, najdou netěsnosti a doporučí optimalizaci.
- TÜV certifikovaná analýza energetické účinnosti celého systému stlačeného vzduchu podle DIN EN ISO 11011
- K dispozici jako tři různé balíčky, závisí na počtu kompresorů
- analýza současného stavu s váženými doporučeními pro zlepšení energetické účinnosti
- dokumentace hodnot CO2, nákladů a potenciálu úspor
- v pneumatických zařízeních úspora až 60 % nákladů na stlačený vzduch
- zvýšení produktivity a celkové efektivity zařízení (Overall Equipment Effectiveness - OEE)
- trvale udržitelný provoz díky kontrole energetické účinnosti systému stlačeného vzduchu