Automatizační systém CPX-E
CPX-E jako platforma pro automatizaci Vám poslouží jako centrální řízení pro Vaši manipulační techniku. CPX-E je koncipováno jako master řízení EtherCAT a Motion Controller s IP20 nebo jako kompaktní a cenově výhodné vzdálené vstupy/výstupy.
- moderní řídicí systém s vysokým výkonem
- rozhraní pro průmyslové sítě master, EtherCAT Master, rozhraní pro průmyslové sítě slave, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, EtherCAT digitální vstupní moduly (16DI), digitální výstupní moduly (8DO/ 0,5 A)
- analogové vstupní moduly (proud, napětí), analogové výstupní moduly (proud, napětí)
- moderní programování pomocí CODESYS V3 dle IEC 61131-3
- integrace funkcí SoftMotion (SoftMotion)
- vysoká hustota uspořádání vst./výst.
- jednoduchá montáž řídicího systému
- Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů