Pohony s vřetenem ELGD-BS-KF-WD

  • snížená výška profilu nabízí menší instalační rozměry pro manipulační systémy a aplikace, které nevyžadují tak velké posuvové síly
  • pro aplikace, u nichž je důležitá přesnost
  • vysoká spolehlivost a dlouhá životnost
  • pro velké zátěže
  • o 30 % lehčí, tuhost a vodicí zatížitelnost jsou podobné jako u standardních verzí pohonů
  • Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů