• Výrobky
  • Ke stažení
  • Diagramy

ELGD-BS-WD – nová generace elektrických pohonů s vřetenem v širokém provedení

Pohony ELGD-BS-WD s uvnitř umístěným dvoustranným vedením v kuličkových oběžných pouzdrech a pohonem kuličkovým vřetenem jsou chráněny trvanlivou magneticky připevněnou krycí páskou z nerezové oceli. Portfolio obsahuje 4 široké verze, počínaje šířkou 100 mm a rozšiřující se až na 220 mm. K dispozici je již maximální zdvih 2,5 m a dvě délky saní.

7 pádných argumentů pro ELGD-BS-WD

1. technologie vedení vyvinutá Festo s optimalizovanou konstrukcí pro mechaniku elektrických pohonů

  • velká tuhost
  • vedení s nadprůměrnou nosností
  • malá hmotnost
  • přesný a klidný pohyb saní téměř bez vibrací v celém rozsahu zdvihu až do 2,5 m
  • možnost zmenšení: menší hmotnost, menší instalační rozměry, menší náklady
  • velmi dlouhá životnost

2. inovativní řešení krycí pásky z nerezové oceli

  • magnetické převedení pásky bez třecích dílů z vnější strany
  • čistý povrch, bez oděru na vnější straně
  • minimalizované emise částic pro použití v čistém prostoru
  • menší pronikání nečistot v obtížných podmínkách prostředí

3. dvě varianty profilu

široký (ELGD-BS-WD): nižší profil pro menší instalační rozměry a kompaktnější manipulační systémy

  • velká torzní tuhost s menší hmotností a nízkými náklady
  • o 30 % lehčí, přesto jsou tuhost i nosnost podobné pohonům s běžnou šířkou profilu
  • celková výška je menší o 30 %: posuvové síly jsou přesto podobné pohonům s běžnou výškou profilu

normální (ELGD-BS): čtvercový průřez profilu s optimalizovanou konstrukcí

ELGD

4. volitelné prodloužené saně

  • pro vysoké axiální a příčné momenty i velkou zátěž
  • další možnosti upevnění

5. optimalizovaná konstrukce profilu pro ideální průběh síly a přenos momentů

  • velmi značná tuhost
  • dlouhé zdvihy až do max. 2,5 m

6. bezpečnost díky volitelnému snímání čidly

  • indukční čidla SIES-8M jako spínací/rozpínací s výstupem PNP a NPN, se stupněm krytí IP67
  • do drážky v profilu se snadno a bez dodatečného montážního materiálu upevní až 2 čidla
  • vestavná montáž bez rušivých obrasů mimo průřez pohonu
  • čidla jednoduše přidejte kdykoliv později nebo umístěte do nové polohy

indukční čidla SIES-8M jako spínací/rozpínací s výstupem PNP a NPN se stupněm krytí IP67 pro ELGD-BS

7. volitelné polohy motoru

  • možnosti upevnění motoru: axiálně nebo paralelně
  • axiální upevnění: motor lze namontovat v polohách po 90° (4 polohy) kolem jeho vlastní osy
  • paralelní upevnění: montážní sadu lze namontovat pod úhlem 3x90° a motor lze otáčet o 3x90° kolem jeho vlastní osy
  • pohony se objadnávají s motorem vpravo (MR) nebo vlevo (ML)
    (MR/ML definuje polohu motoru vzhledem k připojení centrálního mazání na saně)

axiální upevnění s motorem vlevo (ML)

axiální upevnění s motorem vlevo (ML)

paralelní upevnění s motorem vpravo (MR)

paralelní upevnění s motorem vpravo (MR)

Výkonná řada pohonů s velkou tuhostí, velkými posuvovými silami a vedením s dlouhou životností

Řadu pohonů ELGD s vřetenem nebo ozubeným řemenem, v různých velikostech, lze v automatizační technice použít různými způsoby. Aplikace Pick-and-Place, prostorové pohyby při nanášení lepidla, stejně jako procesy nakládání a vykládání, inspekce a balení jsou snadno možné díky širokému portfoliu normálních a širokých verzí. Pohony jsou ideální pro oblasti jako je elektronický průmysl, obalová technika, strojírenství (včetně aditivní výroby), automobilový průmysl a další.