Spojovací kabel KVI

  • pro připojení komunikační sítě závitem M9x0,5
  • spojovací vedení mezi ventilovým terminálem a řízením
  • spojovací vedení mezi ventilovým terminálem a moduly se vstupy/výstupy
  • spojovací vedení mezi řízením a moduly se vstupy/výstupy
  • oboustranně smontované
  • vhodné do energetických řetězů
  • délka kabelu 0,25 ... 8 m
  • s kabelem z PUR
  • teplota okolí -20 ... +80 °C