Dávkovací prvky VAVN
Pro optimální výkon dávkování jsou k dispozici dávkovací trysky VAVN v deseti variantách s volitelným zúžením a fazetou. Jsou vhodné pro použití s agresivními kapalinami a lze je snadno kombinovat se šroubením NLFA.
- pro dávkovací aplikace s maximální přesností
- délka dávkovací jehly 30 mm nebo 60 mm
- vnější průměr 1,6 mm
- jmenovitá světlost 0,3 mm, 0,6 mm nebo 1,2 mm
- vysoká odolnost korozi (třída odolnosti korozi KBK 3 podle normy Festo 940 070)
- provedení s fazetou nebo zúžením
- rozsah dodávky 10 kusů