Čidlo průtoku SFAM

Modulární čidlo průtoku SFAM můžete snadno integrovat do jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu. Průběžně poskytuje absolutní informace o průtoku, příp. eviduje kumulované hodnoty měření spotřeby vzduchu.
  • komunikace IO-Link® s efektivní funkcí vzdálené parametrizace a replikace
  • kompletní schopnosti "All-in-One" s integrovaným měřením tlaku a teploty
  • jako samostatné zařízení nebo jako prostorově úsporná verze v jednotkách pro úpravu vzduchu řady MS
  • poskytuje informace o absolutní hodnotě průtoku a kumulované spotřebě vzduchu
  • Vysoká přesnost už při kvalitě stlačeného vzduchu [7:4:4] podle ISO 8573
  • spolehlivé měření i velkých průtoků
  • trvale udržitelný provoz díky sledování spotřeby zařízení