Ventily VYKB řídí velmi přesně nejmenší množství kapalin (µl, ml) a jsou široké pouhých 10/12 mm (JS 1,6 a 2,0 mm). Díky separační membráně z velmi kvalitních polymerů jsou vhodné i pro agresivní média. Malý vnitřní objem nabízí nejlepší možnosti čištění – v kombinaci s vysoce inertními materiály jsou ventily VYKB ideální pro velmi citlivé aplikace. Integrované omezení přídržného proudu zabraňuje zahřívání citlivých médií.
Oddělovací membrány z velmi kvalitních polymerů FKM a FFKM odolají i agresivním médiím, chrání vnitřek ventilu a zároveň zabraňují korozi. Ideální jsou zejména pro citlivé aplikace, protože malé vnitřní objemy umožňují také snadné čištění.
Velký průtok při malé šířce 10 mm nebo 12 mm.
Ventily s oddělením média jsou k dispozici s různými jmenovitými světlostmi. Můžete si vybrat mezi světlostí 1,6 mm a 2,0 mm.
Velmi přizpůsobivé použití díky variantám 3/2 a 2/2 (NC) a ovládání 12 nebo 24 V DC