Elektromagnetické ventily s oddělením média VYKC

Ventily jsou vhodné pro práci s plyny a kapalinami při dávkování, plnění, míchání, čištění a distribuci. Přesné ovládání a inteligentní spínání z nich činí přizpůsobivé všestranné nástroje.
  • požadovaná jmenovitá světlost (1,2 mm/1,6 mm/2,0 mm) při stejné šířce ventilu (16 mm)
  • velmi kvalitní materiály, vhodné i pro agresivní média
  • Minimalizace vlastního ohřevu díky inteligentnímu snížování přídržného proudu
  • materiály v souladu s FDA
  • použití ulehčuje indikace stavu prostřednictvím dvou LED
  • volitelně se snižováním přídržného proudu
  • nízká spotřeba energie díky efektivnímu řízení
  • trvale udržitelný provoz díky efektivnímu řízení