Přesné přírubové manometry FMAP, MAP

Přesné manometry podle DIN EN 837-1 pro instalaci do panelu nebo potrubí s rozsahem zobrazení až do 16 barů, popř. 230 psi.
  • provedení vycházející z normy DIN EN 837-1
  • připojení pneumatiky závitem R nebo závitem G
  • zobrazovací jednotky bary, psi