Hadicové ventily VZQH
Hadicové ventily VZQH jsou hygienické, ručně ovládané uzavírací a dávkovací ventily, které inovativně kombinují výhody kulových kohoutú a membránových ventilů.
- Ručně ovládané ventily 2/2 pro kapaliny, prašná média, pevné látky a směsi
- zavřeno v poloze páky 90°, zajištěno aretací modrého pojistného prvku
- Automatický návrat do uzavřené polohy (NC) po uvolnění ruční páky pomocí síly pružiny
- aretace po každých 15° prostřednictvím modrého pojistného prvku pro rovnoměrný průtok média
- lze zajistit proti neúmyslnému spuštění
- Vhodné pro přímý styk s potravinami podle evropského nařízení (ES) č. 1935/2004