Otočné montážní stoly DHTG

Otočné montážní stoly s volitelným dělením, obracením směru otáčení a průchozími přívody energií.
  • pro otočné úlohy a úlohy oddělování
  • robustní mechanika
  • jednoduchý návrh a uvedení do provozu
  • průměr otočného talíře: 65, 90, 140, 220 mm
  • libovolné řízení směru otáčení
  • Udržitelnost díky prodlouženému životnímu cyklu se zjednodušenou opravitelností