Otočné montážní stoly DHTG
Otočné montážní stoly s volitelným dělením, obracením směru otáčení a průchozími přívody energií.
- pro otočné úlohy a úlohy oddělování
- robustní mechanika
- jednoduchý návrh a uvedení do provozu
- průměr otočného talíře: 65, 90, 140, 220 mm
- libovolné řízení směru otáčení
- Udržitelnost díky prodlouženému životnímu cyklu se zjednodušenou opravitelností