Jednotky s elektrickým válcem EPCS
Kompaktní jednotky s elektrickými válci za výhodné ceny, s pohonem šroubem s klidným a přesným chodem, pro nejjednodušší úlohy s pohybem a polohováním. Ideální pro přesné a rychlé pohyby při třídění, oddělování nebo upínání. EPCS jsou součástí řady Simplified Motion - snadno se konfigurují a přímo uvádí do provozu bez jakéhokoliv softwaru.
- přesné polohování díky klidnému chodu kuličkového šroubu
- kompletní sestava obsahující mechaniku pohonu, motor a jeho ovladač
- jednoduchá realizace lisovacích a upínacích aplikací pro síly až 900 N
- dvě standardně integrované možnosti ovládání: digitální vst./výst. a IO-Link
- výrobky Simplified Motion Series: nepotřebují žádné externí ovladače ani rozvaděče
- Dokonale zapadá do kompletního portfolia elektromechanických pohonů, motorů, ovladačů motorů a řídicích systémů