Jednotky s uzavíracími klapkami KVZA

Rychle, snadno, spolehlivě: vyberte si vhodný rozměr a objednejte si jednotky s uzavíracími klapkami na zakázku prostřednictvím konfigurátoru – bez čekání. Obdržíte přesné údaje i modely CAD odpovídající Vaší konfiguraci.
  • pro mnohostranné použití v různých průmyslových odvětvích
  • ruční ovládání pákou
  • automatizované ovládání kyvným pohonem
  • poháněno kyvným pohonem s regulátorem polohy v regulovaném režimu
  • druh klapky: mezipřírubová nebo koncová
  • jmenovitá světlost DN DN25 ... DN200
  • norma pro připojení DIN EN 1092-1 nebo ANSI CLASS 150