Kompaktní válce CDC
Velmi kompaktní válce podle normy ISO 21287. Konstrukce usnadňující čistění a zvýšenou ochranu proti korozi. Široká nabídka variant pro individuální použití, mnoho možností provedení pístnice.
- ISO 21287
- až o 50 % nižší nároky na prostor než u srovnatelných válců podle norem ISO 15552
- konstrukce pro snadné čištění
- zvýšená ochrana proti korozi
- široká nabídka variant pro individuální použití
- pístnice s vnitřním nebo vnějším závitem
- pro detekci polohy