• Výrobky
  • Ke stažení

Základní řada pro aplikace se základními požadavky

Základní řada nových, optimalizovaných krokových motorů Festo EMMB-ST v kombinaci s ovladači CMMT-ST-MP poskytuje skvělý celek za atraktivní cenu.

Motory jsou zkonstruovány zejména pro aplikace se základními požadavky a jsou zvláště vhodné pro výrobce sériových strojů a také pro aplikace v elektronice a lehké montáži. Připojení je jednoduché - pomocí hybridního kabelu Festo OCP (One cable plug). Technologie umožňuje společný kabel pro motor a ostatní signály, tedy pro napájení a enkodér. Kabeláž je jednodušší a šetří místo. Další funkcí je „elektronický typový štítek“. Obsahuje tabulku korekcí motoru, která umožňuje přesnou regulaci. Pomocí tabulky lze motor optimálně nastavit pro dosažení požadovaného výkonu. Hřídel motoru má krytí IP40, těleso motoru včetně připojení kabelu IP65. Při kombinaci krokového motoru EMMB-ST a ovladače CMMT-ST-MP objevíte novou dimenzy využití krokových motorů a získáte výhody cenově atraktivních a výkonných pohonů Festo.