Kruhové válce, rozměry v palcích DPRA
Kruhové válce z ušlechtilé oceli, nelze opravovat, rozměry v palcích. Připojení závitem NPT, závity a rozměry v palcích. Prostorově úsporná kruhová konstrukce tělesa s řadou volitelných možností montáže je ideálně vhodná k použití v balicích zařízeních, často pro polohování vodicích lišt, skluzů a bran.
- přímá záměna s běžnými kruhovými válci s rozměry v palcích
- 10 velikostí děr od 9/16" do 3" se širokou paletou volitelných možností pro maximální přizpůsobivost
- válce z ušlechtilé oceli 304 zaručují dlouhou odolnost a životnost při stálých provozních vlastnostech
- svými rozměry se hodí přímo do stávajících konstrukcí, díky jednoduché výměně jsou ideální volbou pro opravy a údržbu (MRO)