Kyvné pohony DFPD-HD

Pro maximální spolehlivost procesů v náročných podmínkách: Kyvné pohony DFPD-HD spolehlivě ovládají kulové kohouty a uzavírací klapky s požadavky na moment až do 32.000 Nm.
  • ideální pro použití s velkými točivými momenty do max. 32 000 Nm
  • velmi modulární pro rozmanité použití: konfigurovatelné síly pružin, volitelný směr vpravo/vlevo a mechanické nebo hydraulické pomocné ruční ovládání
  • s bezpečnostními funkcemi
  • připojovací obrazec NAMUR dle VDI/VDE 3845
  • varianty podle směrnice EU pro ochranu proti výbuchu (ATEX)