Kyvné pohony DRRS
Ideální pro použití v manipulačních jednotkách: plochý tvar, malá hmotnost a velká nosnost.
- pohon se dvěma písty, přenos síly na principu ozubeného hřebenu a pastorku
- kyvné pohony za atraktivní cenu pro univerzální použití
- pro požadavky na točivý moment do 33 Nm při tlaku 0,6 MPa
- doporučeno pro zařízení na výrobu lithium-iontových baterií, F1A